Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Relais statique miniature
2982100

Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/5 A

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistant aux vibrations et aux chocs
Étanche RT III (lavable)
Sans usure et à longue durée de vie
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Puissance de commutation jusqu'à 24 V DC/5 A
Soudable sur le circuit imprimé