Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DT-UFB-485/BS - Parafoudre
2920612

Adaptateur D-SUB-9 avec protection antisurtension pour interfaces RS-485. Possibilité d'encliquetage sur profilé.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Intégration facile dans un réseau avec le raccordement D-SUB
Aucune influence du signal grâce à un circuit de protection adapté
Montage en armoire possible en retirant l'adaptateur de mise à la terre