CTM 1X2- 60DC
-
Fiche parafoudre
2838568
Fiche de protection bifilaire LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pour circuits de signaux sans potentiel de terre. Tension nominale : 60 V DC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | COMTRAB |
Classe d'essai CEI | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Module LSA-PLUS |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.10 |
Paires de fils par module | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 60 V DC |
Type de raccordement | Enfichable sur les barrettes de sectionnement et de commutation COMTRAB-TERMIBLOCK et LSA-Plus |
Dessin coté |
|
Largeur | 9,4 mm |
Hauteur | 21 mm |
Profondeur | 52,4 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
couleur cuivre | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 60 V DC |
50 V AC | |
Courant de référence | 380 mA AC (25 °C) |
150 mA DC (25 °C) | |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 70 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 2 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 1 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Courant de choc de décharge total ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 100 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 160 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 700 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 700 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 95 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 60 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 35 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-terre) | ≤ 12 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 160 V (C3 - 100 A) | |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 700 V (C3 - 100 A) | |
Niveau de protection Up statique (fil-fil) | ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
Niveau de protection Up statique (fil-terre) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 12 V (C3 - 100 A) | |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 500 kHz / 100 Ω) |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | typ. 2 MHz |
Capacité (fil-fil) | typ. 1,2 nF |
Résistance par circuit | 3,3 Ω 20 % |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-fil) | B2 - 4 kV / 100 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 4 kV / 100 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Résistance au courant alternatif (fil-terre) | 5 A - 1 s |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Type de montage | sur CT-TERMIBLOCK et barrette de sectionnement LSA-PLUS |
Référence | 2838568 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL3211 |
Product key | CL3211 |
GTIN | 4017918819736 |
Poids par pièce (emballage compris) | 8,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 8,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce au design compact
Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem