A/U CM - Profilé de recouvrement
5021110

Capot profilé en U, pour protéger les borniers, dimensions intérieures : 100 x 40 mm, épaisseur 1,6 mm, fabrication selon les indications de longueur, ajouter nécessairement : 2 butées E/UK ou crampons terminaux E/U et 2 supports de cache VAH, longueur maximale livrable : 1,6 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Large surface de repérage pour rubans d'étiquettes AP-ES
Les profilés de protection empêchent tout actionnement involontaire de barrettes de raccordement.