Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T2M3SE12-3AC20A-0,5M2,5E11
-
Prise côté infrastructure
1627945
CHARX connect, Type 2, Prise côté infrastructure, 20 A , 480 V AC, longueur: 0,5 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, protection supplémentaire contre les éclaboussures à l'arrière avec des garnitures pour fils simples, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits complète
Espace de montage normalisé et peu encombrant
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001