cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 3 A |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Plinthe SMD, intensité nominale: 3 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 80, pas: 2,54 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 3 A |
Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 est-il disponible ?
Le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 est disponible avec les nombres de pôles 10, 20, 30, 50 et 80.
À quoi sert le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 ?
Le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 est universel et convient à la transmission de signaux et de courants jusqu'à 3 A par contact.... Voir plus
Le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 est universel et convient à la transmission de signaux et de courants jusqu'à 3 A par contact.
Voir moinsComment peut-on vérifier les contacts soudés sur le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 ?
Le connecteur est soudé selon la technique du montage en surface. Les contacts à souder sortent sous le boîtier et peuvent donc être vérifiés par contrôle visuel automatisé (CVA).