Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FQ 2,54D/ 50-SH-0-BT - Connecteur femelle
1156906

Plinthe SMD, intensité nominale: 3 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 50, pas: 2,54 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des connexions mécaniques et électriques fiables grâce à un système de contact des deux côtés
Conçue pour les procédés de soudage TMS
Conception claire et aux coûts optimisés
Adapté à une multitude d'applications
Les connexions de circuits imprimés empilées, coplanaires ou orthogonales permettent une flexibilité maximale dans l'appareil

Questions fréquemment posées


Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 est-il disponible ?

Le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 est disponible avec les nombres de pôles 10, 20, 30, 50 et 80.


À quoi sert le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 ?

video thumbnail of faq answer

Le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 est universel et convient à la transmission de signaux et de courants jusqu'à 3 A par contact.... Voir plus

Le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 est universel et convient à la transmission de signaux et de courants jusqu'à 3 A par contact.

Voir moins

Comment peut-on vérifier les contacts soudés sur le connecteur carte-à-carte FQ 2,54 ?

Le connecteur est soudé selon la technique du montage en surface. Les contacts à souder sortent sous le boîtier et peuvent donc être vérifiés par contrôle visuel automatisé (CVA).