PSR-M-GW-CCLINK-SC - Interface de données
1105128

Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, CC-Link, interface TBUS, bloc de jonction à vis enfichable, connecteur TBUS fourni

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement