Le multiplexeur HART Ethernet permet de paramétrer et de surveiller simplement des appareils HART installés dans un réseau Ethernet et remplace ainsi idéalement les systèmes de multiplexeurs RS-485 HART. Ce multiplexeur permet à l'utilisateur de combiner un procédé rapide et économique avec le confort d'un bureau – qu'il s'agisse de tests de boucles, de calibrage d'appareils et de surveillance de process améliorée avec des appareils à plusieurs variables.
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Multiplexeur Ethernet HART
2702233
Tête de station Ethernet pour passerelle modulaire HART. Raccordement de jusqu'à cinq modules d'extension GW PL HART…-BUS pour la communication avec jusqu'à 40 appareils HART. Prend en charge Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM et Arcom.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx ULD 17.0020XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO 17 ATEX 1749XProduits compatibles
Avantages
Le module DTM de communication disponible est intégré dans un conteneur FDT/DTM et permet de configurer les appareils HART
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Un automate HART indépendant par canal garantit une fréquence de mise à jour la plus rapide possible
Surveillance des variables PV, SV, TV, QV HART avec Modbus/TCP ou PROFINET
Surveillance de jusqu'à 14 variables HART avec OPC UA
Aide Arcom pour faciliter l'intégration dans l'AMS d'Emerson