Eclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, tension nominale : 48 V AC
Parafoudres basse tension pour installations émettrices/réceptrices
Les antennes sont de véritables paratonnerres. Utilisez des parafoudres basse tension performants avec faible atténuation. Jouez la sécurité avec nos parafoudres coaxiaux très performants COAXTRAB. La sélection appropriée de circuits de protection à capacité réduite permet de cibler une faible atténuation et dans le même temps une largeur de bande élevée. Le parafoudre basse tension ne distord pas le signal utile grâce à la bonne adaptation de l'impédance.
Eclateur à gaz de rechange pour CN-UB-280DC...
Adaptateur avec protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux avec blindage sans potentiel de terre. Raccordement : Connecteur femelle-mâle BNC
Eclateur à gaz à 3 électrodes, tension nominale : 110 V AC
Eclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, tension nominale : 110 V AC
Avantages
- Dérivation élevée de courant de décharge grâce à des éléments ultra performants
- Pas de risque de distorsion de signaux utiles, même en cas de fréquences de transmission élevées
- Vaste gamme de produits de protection pour toutes les applications et signaux courants
- Utilisation polyvalente grâce aux designs et technologies de raccordement adaptés à toutes les applications
COAXTRAB – parafoudre basse tension pour installations émettrices/réceptrices
COAXTRAB – parafoudre basse tension pour câbles coaxiaux
La gamme de produits COAXTRAB propose un parafoudre basse tension adapté à la technologie de raccordement correspondante en fonction de l'application. Des parafoudres appropriés sont disponibles pour les installations émettrices et réceptrices avec des connecteurs N ou des connexions 7/16 dans l'environnement radio-mobile ou pour l'électronique grand public avec des connexions TV/SAT et des connexions BNC. Grâce à des valeurs d'atténuation très faibles, les parafoudres permettent une transmission de signaux sans interférence.
Les installations émettrices et réceptrices exposées sont touchées particulièrement souvent par les perturbations atmosphériques
Domaines d'utilisation des parafoudres coaxiaux
Les installations émettrices et réceptrices sont considérées comme étant particulièrement sensibles aux surtensions. Les lignes d'antennes, qui sont le plus souvent très longues et dépassent les limites des bâtiments, ainsi que les antennes elles-mêmes, sont directement soumises aux décharges atmosphériques. Les surtensions peuvent accéder aux interfaces sensibles des systèmes via les chemins de câbles et influencer, voire interrompre, la transmission.
Les fréquences élevées de la transmission radio requièrent des équipements de protection présentant une faible capacité intrinsèque, un affaiblissement d'insertion réduit et une bonne adaptation de l'impédance. Cependant, un effet de protection de qualité avec un pouvoir de décharge élevé est nécessaire. C'est pourquoi des équipements de protection adaptés sont dotés de puissants éclateurs à gaz ou de la technologie Lambda/4.