TP121GTS/700330004 S00103
-
Panel PC
2401448
Panel PC, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Plate-forme ouverte, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Panel PC |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
Système d'exploitation | Windows® Embedded Standard 7 |
Mémoire vive | 2 GB DDR2 SDRAM |
Stockage de données | Aucune installée |
Prises | 1x SD |
Écran | |
Type d'écran | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Résolution d'écran | 800 x 600 Pixel(s) (SVGA) |
Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
Luminosité | 360 cd/m² type (réglable) |
MTBF | 50000 h |
Palette de couleurs | 262144 couleurs |
Angle de lecture à gauche | 80,00 ° |
Angle de lecture à droite | 80,00 ° |
Angle de lecture en haut | 65,00 ° |
Angle de lecture en bas | 75,00 ° |
Logiciel utilisateur | Plate-forme ouverte |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Interfaces | 4x USB Host 2.0 |
Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
Système de bus | sans système de bus |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 340 mm / 270 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 315 mm / 99 mm / 244 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
NEMA 4X | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
Référence | 2401448 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRBACB |
GTIN | 4055626157627 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2 400 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 400 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Matériaux de montage 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Matériaux de montage 2701380
-
HMI BATTERY - Batterie/Accu 2701383
-
USB FLASH DRIVE - Module mémoire USB 2402809
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connecteur mâle pour C.I. 1751312
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem