RC-Z2504 - Pince à sertir
1613822

Pince à sertir pour contacts RC à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm pour section de cordon : 0,14 mm2 ... 2,5 mm2 article de rechange : 1634155

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles