CRIMPFOX-SR 6-2 - Pince à sertir
1212468

Pince à sertir, pour connecteurs solaires MC4, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec positionneur 2,5 à 6 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Poignées ergonomiques
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
La transmission mécanique optimisée réduit l'effort requis jusqu'à 25 %.
Qualité de sertissage élevée et constante
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes