MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP
-
Modules d'isolation/alimentation
2864752
Module d'isolation/alimentation MCR, avec raccordement à ressort de traction, signal d'entrée : (0)4 ... 20 mA, signal de sortie : (0)4 ... 20 mA. Article de rechange : 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur d'alimentation |
Gamme de produits | MINI Analog |
Nombre de voies | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Fréquence limite (3 dB) | env. 100 Hz |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 508 mW (24 V DC) |
208 mW (24 V DC) | |
Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
Conditions de transmission des signaux | In = Out |
Réponse indicielle (10-90 %) | env. 3,5 ms |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Coefficient de température typ. | < 0,002 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,2 % (de la déviation maximale) |
Erreur de transmission typ. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Consommation de puissance | < 900 mW (avec 24 V DC et en fonctionnement comme module d'isolation/alimentation) |
< 600 mW (avec 24 V DC et en fonctionnement comme isolateur) |
Signal | |
Description de l'entrée | Entrée courant (circuit des capteurs) |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA (Fonction module d'isolation/alimentation et isolateur) |
0 mA ... 20 mA (Fonction isolateur) | |
Signal d'entrée courant maximal | 28 mA |
Résistance d'entrée entrée courant | env. 50 Ω |
Tension d'alimentation du transmetteur | UB - max. 4,5 V pour charge de 0 mA ... 20 mA |
Plage de tension d'alimentation du transmetteur | 14,7 V DC ... 25,5 V DC |
Signal: Courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Tension de marche à vide | env. 12,5 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (Fonction isolateur) |
4 mA ... 20 mA (Fonction module d'isolation/alimentation et isolateur) | |
Signal de sortie courant maximal | 28 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 500 Ω (I = 20 mA) |
Ondulation | < 20 mVeff (à 500 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Communication des données (dérivation) | |
Fonction HART | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 102,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Repérage | GL EMC 2 D |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 50081-2 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 10 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 10 % |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 10 % |
Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Le connecteur-bus sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, s'encliquette sur les profilés de 35 mm selon EN 60715. |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2864752 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1131 |
Product key | DK1131 |
Page catalogue | Page 99 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918974954 |
Poids par pièce (emballage compris) | 82,18 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 79,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Utilisable également comme séparateur avec entrée passive
Isolation 3 voies
Alimentation de capteurs 2 conducteurs et de capteurs passifs 3 conducteurs
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts pour l'isolation galvanique, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem