Cet appareil Axioline E peut être relié à un IO-Link maître via un port IO-Link-A. Cet appareil permet de recueillir et d'émettre des signaux numériques via IO-Link. Le maître IO-Link permet de l'utiliser sur différents réseaux.
AXL E IOL DI8 DO4/4 EF M12 6M
-
Module TOR
1293246
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, ports IO-Link Classe A: 1, type de raccordement: Connecteur M12, détrompage A, connectique: 3 fils, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 2 A, connectique: 3 fils, IO-Link, indice de protection: IP65/IP67/IP69
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 184 mm |
Profondeur | 30,3 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Matériau du boîtier | Zinc injecté |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 et 3 |
Nombre d'entrées | 8 |
Longueur du câble | max. 30 m (vers le capteur) |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
Technologie de raccordement | 4 fils |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 2,5 mA |
Temps de filtre d'entrée | 1 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; oui |
Protection contre les courts-circuits; oui | |
Protection contre les surcharges; oui | |
IO-Link | |
Nombre de ports | 1 |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Type de port | Classe A |
Spécification | V1.1.3 |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Taux de transmission | 230,4 kbit/s (COM3) |
Temps de cycle | 0,6 ms |
Nombre de données de process | 3 Octet (Données d'entrée) |
1 Octet (Données de sortie) |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Nombre de sorties | 8 |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; oui |
Protection contre les courts-circuits; oui | |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de sortie | max. 2 A (par sortie) |
Tension de sortie nominale | 24 V DC (à partir de UA1, UA2) |
Plage de tension de sortie | min. UA1 - 1 V ... max. UA1 |
min. UA2 - 1 V ... max. UA2 | |
Charge min. | 10 kΩ |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
Charge nominale inductive | 48 VA (1,2 H, 12 Ω avec tension nominale, catégorie d'utilisation DC-13) |
Charge nominale ohmique | 48 W (12 Ω , pour tension nominale) |
Fréquence de commutation | max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) |
Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | non |
Comportement en cas de surcharge | Déconnexion avec redémarrage automatique |
Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
Temporisation du signal | max. 100 µs (lors de la mise en marche) |
max. 100 µs (lors de l'arrêt, avec un courant de charge d'au moins 50 mA) | |
Coupure de la surintensité | à partir de 2,2 A |
Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | < 1 mA |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline E |
Type | Stand-Alone |
Propriétés particulières | IO-Link |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Alimentation: IO-Link | |
Dénomination | Alimentation du port IO-Link (L+) |
Tension nominale de l'alimentation périphérique | 24 V DC (Fourni par l'interface IO-Link du maître IO-Link.) |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Intensité nominale par appareil | typ. 30 mA |
Courant absorbé | max. 800 mA (par appareil ; tenez compte du courant disponible pour le maître IO-Link via L+.) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; oui |
Alimentation: Capteurs | |
Dénomination | Alimentation des capteurs (de L+) |
Courant absorbé | max. 800 mA (par port) |
max. 800 mA (par appareil ; tenez compte du courant disponible pour le maître IO-Link via L+.) | |
Alimentation: Bloc d'actionneurs | |
Dénomination | Alimentation des actionneurs (UA1, UA2) |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage L |
Remarque concernant la connectique | Raccordement vissé selon CEI 61076-2-111 |
Nombre de pôles | 4 |
Tension d'alimentation | 24 V DC (Tension nominale) |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Courant absorbé | max. 8 A (Groupe UA1) |
max. 8 A (Groupe UA2) | |
typ. 35 mA (Groupe UA1) | |
typ. 35 mA (Groupe UA2) | |
Fusibles | max. 8 A (par alimentation UA1 et UA2) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 24 V L+ (IO-Link) / terre fonctionnelle | 800 V DC, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V UA1 / alimentation 24 V L+ (IO-Link) | 800 V DC, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V UA2 / alimentation 24 V L+ (IO-Link) | 800 V DC, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V UA1 / terre fonctionnelle | 800 V DC, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V UA2 / terre fonctionnelle | 800 V DC, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V UA1 / alimentation 24 V UA2 | 800 V DC, 1 min |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Étendue, voir le chapitre « Utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes » de la fiche technique) | |
Indice de protection | IP65/IP67/IP69 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Référence | 1293246 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI7NF |
Product key | DRI7NF |
GTIN | 4063151525699 |
Poids par pièce (emballage compris) | 534 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 509 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
UCT-EM (20X9) - Etiquettes à encliqueter 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiquette 0800458
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Répartiteur en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Répartiteur en Y 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Câble pour capteurs/actionneurs 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Câble pour capteurs/actionneurs 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1669796
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Câble d'alimentation 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Câble d'alimentation 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Câble d'alimentation 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Câble d'alimentation 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Câble d'alimentation 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Câble d'alimentation 1425043
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connecteur 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connecteur 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Connecteur 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Connecteur 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Connecteur 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Connecteur 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Connecteur 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Connecteur 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Connecteur 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Connecteur 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Connecteur 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Connecteur 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
NF PD IOL R - Coupleur inductif 1736165
-
NF PD IOL B - Coupleur inductif 1736167
Avantages
Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
Port de type A
Spécification IO-Link V1.1.3
Raccordement de 8 entrées max. avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
Raccordement de 8 sorties max. avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
Raccordement de l'alimentation de l'actionneur UA1 et UA2 avec connecteur M12 (détrompage L, 4 pôles)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Diagnostic monovoie
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Indice de protection IP65/67/69
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem