RAD-ISM-900-TX-AU
-
Module radio
2867458
Emetteur comme appareil de rechange pour système de transmission sans fil 900 MHz unidirectionnel (Australie)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module radio |
Alimentation Émetteur | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
Courant absorbé typique | 75 mA |
Courant max. absorbé | 350 mA |
Numérique | |
Plage de tension d'entrée | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Seuil de commutation tension signal « 0 » | max. 1,5 V DC |
Seuil de commutation tension signal « 1 » | min. 5 V DC |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée courant (entrée analogique) |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Résistance d'entrée entrée courant | < 170 Ω |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée tension (entrée TOR) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
Filetage vis | M3 |
Radio | |
Direction | Unidirectionnel |
Plage de fréquence | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
Nombre de groupes | 2 |
Nombre de voies par groupe | 63 |
Puissance d'émission | 1 W |
Radio | |
Plage de fréquence | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
Wireless | |
Bande de fréquence | 900 MHz |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | vert |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Compatibilité électromagnétique | FCC Part 15.247 |
Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2867458 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNC651 |
GTIN | 4046356046855 |
Poids par pièce (emballage compris) | 444,44 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 444,44 g |
Pays d'origine | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenne 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenne 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Câble d'antenne 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Câble d'antenne 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Câble d'antenne 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Câble d'antenne 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Câble d'antenne 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Câble d'antenne 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Câble d'antenne 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Câble d'antenne 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Câble d'antenne 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Câble d'antenne 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Câble d'antenne 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Câble d'antenne 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Câble d'antenne 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Câble d'antenne 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenne 2885579
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem