UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/N/PE
-
Module actif
2976174
Module de sortie VARIOFACE, avec supports d'enfichage pour 8 relais miniatures, avec voyant et blocs de jonction supplémentaires N et PE
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Type de produit | Module à relais multicanal |
Nombre de voies | 8 |
Equipement possible | Relais miniature KSR ou optocoupleur miniature |
avec équipement | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Equipement possible | Relais miniature KSR ou optocoupleur miniature |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 5 A |
Courant cumulé maximal (N) | 7 A |
Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 12 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 36 |
Nombre de pôles | 6 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 59 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | PVC, côté latéral PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110 |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2976174 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK2191 |
GTIN | 4017918104252 |
Poids par pièce (emballage compris) | 238,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,38 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem