MACX PL-T-UIREL-UP-SP
-
Les convertisseurs de température
2904903
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration par défaut, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, raccordement à ressort, PLd. Article de rechange : 2811828 MACX MCR-T-UIREL-UP-SP.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Temperature transmitter |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | 4 voies, entre entrée / sortie / alimentation / sortie de couplage |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Erreur de transmission max. | 0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge 300 K, 4 ... 20 mA) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation sécurisée selon CEI/EN 61010-1 |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
Isolation galvanique Entrée/alimentation | |
Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
Isolation galvanique Entrée / Sortie de couplage | |
Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
Consommation de puissance | < 2,4 W |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée | Température |
Résistance | |
Tension | |
Mesure | |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils |
Types de capteurs utilisables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Plage de mesure de la température | -200 °C ... 850 °C |
Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 50 kΩ |
Plage de résistance du potentiomètre | 0 Ω ... 50 kΩ |
Plage de signal mV linéaire | -1000 mV ... 1000 mV |
Commutation: Relais | |
Description de la sortie | 1 SIL/PL |
Configurable/programmable | oui |
Type de contact | 2 inverseurs |
Matériau des contacts | AgSnO2, doré |
Tension de commutation maximale | 250 V AC (250 V DC) |
Courant d'appel maximum | 2 A (250 V AC) |
2 A (28 V DC) | |
0,2 A (120 V DC) | |
Signal | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (avec SIL ; sans SIL, d'autres à configurer librement) |
Signal de sortie courant maximal | 22 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (pour 20 mA) |
Comportement en cas de défaut du capteur | selon NE 43 ou configurable librement |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | jaune (RAL 1018) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | typ. 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
Certificat | IBExU 10 ATEX B001 X |
IECEx | |
Repérage | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
Certificat | IECEx IBE 10.0011 X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Homologation construction navale | |
Repérage | C, EMC2 |
Certificat | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Repérage | d |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Isolation galvanique | 4 voies, entre entrée / sortie / alimentation / sortie de couplage |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2904903 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1115 |
Product key | DK1115 |
Page catalogue | Page 139 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356899277 |
Poids par pièce (emballage compris) | 310 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 180 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MACX MCR-I20 - Connecteurs 2905680
-
MACX MCR-CJC - Connecteurs 2924993
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem