Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MACX MCR-EX-AP-2T-2I - Les convertisseurs de température
1290780

Ex i-Convertisseur de température - les signaux d'entrée à sécurité intrinsèque des thermomètres à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs, les thermocouples et les sources mV sont transformés en signaux actifs sans sécurité intrinsèque de 0 mA / 4 mA ... 20 mA. nombre de canaux: 2, Configuration standard, Isolation 5 voies, Raccordement vissé

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles