CUC-MP-J1ST-A/4R4LT - Connecteur pour C.I. RJ45
1149851

Connecteur pour C.I. RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: À la vague THT

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Pour chaque application, il y a une version adaptée. Disponible avec ou sans LED, à port unique ou port multiple
Grâce à la plage de température étendue de -40 °C ... +85 °C, l'utilisation est possible dans des applications exigeantes
La technologie THT (Through-Hole Technology) permet d'obtenir une grande stabilité mécanique lors de la connexion du connecteur femelle au circuit imprimé