CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG
-
Connecteur pour C.I. RJ45
1099279
Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, type de raccordement: Par refusion THR / à la vague THT
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Idéal pour les utilisations exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue
Transmission sécurisée même dans le secteur industriel grâce au blindage à 360°
Les ressorts de contact de blindage pour boîtiers permettent un concept de blindage CEM optimisé
Débits de transmission des données possibles jusqu'à 10 Gbit/s
Processus de traitement automatisé grâce à la capacité de refusion
La plage de température étendue de -40 °C ... +105 °C permet une utilisation dans des applications industrielles exigeantes
Conditionnement en plateaux