Conçu selon la norme CEI 61850-3 (conditions ambiantes)
FL SWITCH EP7528R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1539667
Switch modulaire Gigabit Ethernet de sécurité, avec emplacements pour vingt-quatre ports en cuivre de 10/100/1000 Mbit/s ou ports SFP de 100/1000 Mbit/s et quatre ports SFP de 1000/10000 Mbit/s à modules échangeables en service situés sur la face arrière
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 486,2 mm |
Hauteur | 44,4 mm |
Profondeur | 446,7 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de montage | Montage sur rack 19", avec fixations |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Nombre de voies | RJ45 ou SFP |
Ethernet (SFP) | |
Type de raccordement | SFP |
Vitesse de transmission | 1 000/10 000 Mbit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | En fonction du module SFP |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie relais d'alarme : 24 V DC, 1 A max. |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Managed Switch EP7000 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctions switch | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
Tableau d'adresses MAC | 16k |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 60 W |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | Sur la base des alimentations modulaires utilisées |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Examen de type à 85 °C pendant 16 heures) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Désignation de la norme | Conditions environnementales |
Normes/prescriptions | CEI 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2 : 2005 |
Référence | 1539667 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN511 |
Product key | DNN511 |
GTIN | 4067923012554 |
Poids par pièce (emballage compris) | 7 859 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5 729 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n° CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (n° CAS: 127-19-5) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) | |
Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (n° CAS: 12060-00-3) | |
Orange lead (lead tetroxide) (n° CAS: 1314-41-6) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (n° CAS: 61788-32-7) | |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n° CAS: 71868-10-5) |
Produits compatibles
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Module d'alimentation 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Module d'alimentation 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Module de communication 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Module de communication 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Module de communication 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Couvercle 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Plaque de montage 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Module de communication 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Module de communication 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Module de communication 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Module de communication 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Module de communication 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Module de communication 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Module de communication 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Module de communication 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Module de communication 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Module de communication 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Module de communication 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Module de communication 1539666
-
FL SFP SX - Module média 2891754
-
FL SFP LX - Module média 2891767
-
FL SFP GT-H - Module média 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Module média 1145046
Avantages
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Fonctions couches 2 et 3
Les modules permettent l'extension de raccordements d'appareils de 10/100 Mbit/s à 1000 Mbit/s et de raccordements à liaison montante de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s
Fonctions de sécurité complètes pour les secteurs de l'accès à distance, de l'accès local et de l'accès réseau
Switch à 28 raccordements pour le montage en rack, avec raccordement modulaire nécessaire et alimentations
Modules de raccordement et d'alimentation à capacité de remplacement à chaud
NAT, pare-feu Stateful et VPN IPSec
Prise en charge du timing de précision IEEE 1588 v2
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem