Conçu selon la norme CEI 61850-3 (conditions ambiantes)
FL SWITCH EP5224-4SFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1732654
Switch manageable à 24 ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, quatre ports SFP pour 1000/10000 Mbit/s, une température de service de -40 °C ... +85 °C et une alimentation de 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 442 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 325 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Coloris | gris |
Matériau du boîtier | Métal |
Type de montage | Rack mounting |
Type de montage | Montage sur rack 19", avec fixations |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Nombre de voies | 24 (Ports RJ45) |
Ethernet (SFP) | |
Type de raccordement | SFP |
Vitesse de transmission | 1 000/10 000 Mbit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | En fonction du module SFP |
Nombre de voies | 4 (Ports SFP) |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie relais d'alarme : 30 V DC, 0,6 A maximum |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Managed Switch EP5000 |
Fonctions switch | |
Contact de signalisation tension de commande | 30 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 0,6 A |
Tableau d'adresses MAC | 16k |
Redondance | RSTP (Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1w) |
STP | |
MSTP | |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation LED verte |
Alarme Signalisation d'alarme LED rouge | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 50 W () |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (Raccordement vissé) |
100 V DC ... 250 V DC | |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 30 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 0,6 A |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP40 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Examen de type à 85 °C pendant 16 heures) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
Désignation de la norme | Conditions environnementales |
Normes/prescriptions | CEI 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613 |
Affichage d'état | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
Référence | 1732654 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN513 |
Product key | DNN513 |
GTIN | 4067923289987 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6 630 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5 140 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Switch manageable pour la couche 2
Switch pour montage en rack, à 28 ports
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem