Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI 1,5 -18 BK - Embout
3200056

Embout, Longueur zone de contact: 18 mm, longueur de la douille: 24 mm, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.