UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20230808Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Embases paroi avant, Puissance, 3-pôles, Connecteur femelle encastrable, droit, M12-Standard, S-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 1 m, 2,50 mm2, Cordon PEX
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |