RF-16S2N8AAF00 - Embases paroi avant
1613798

Embases paroi avant, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles