RF-12P1N8AA600 - Embases paroi avant
1620678

Embases paroi avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 28 mm x 28 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles