Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PC 6/ 5-G-7,62 P26THR - Embase de circuit imprimé
1190492

Embase de circuit imprimé, section nominale: 6 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 41 A, tension de référence (III/2): 630 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: PC 6/..-G-THR, pas: 7,62 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 3, système débrochable: COMBICON PC 6, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Protection contre les contacts accidentels étendue dans le schéma d'enfichage pour une sécurité maximale même à l'état débranché
Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables