DMCV 1,5/13-G1-3,5 P35 - Embase de circuit imprimé
1053854

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 26, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 13, nombre de connexions: 26, gamme d'articles: DMCV 1,5/..-G1, pas: 3,5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON DFMC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale