ME 22,5 OT-3MSTBO BU - Partie supérieure du boîtier
1161796

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 22,6 mm, hauteur: 102 mm, profondeur: 60,15 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN