ME 22,5 UT KMGY
-
Embase du boîtier
2907732
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Partie inférieure du boîtier |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ME |
Gamme de produits | ME 22,5.. |
Type | Socle avec fentes d'aération, nécessaire pour compléter le capot du module |
Nombre de pôles maximum | 0) |
Version | Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, design élancé |
Ouverture de ventilation disponible | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,6 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 107,3 mm |
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN | 100,7 mm |
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN jusqu'au point d'appui de la partie supérieure | 68,5 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Matériau du boîtier | PA |
Qualité de surface | non traité |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C | |
Température ambiante | 20 °C |
Facteur de réduction | 1 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 6,1 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C | |
Température ambiante | 30 °C |
Facteur de réduction | 0,91 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 5,5 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C | |
Température ambiante | 40 °C |
Facteur de réduction | 0,81 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 4,9 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C | |
Température ambiante | 50 °C |
Facteur de réduction | 0,7 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 4,3 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C | |
Température ambiante | 60 °C |
Facteur de réduction | 0,57 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 3,5 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 70 °C | |
Température ambiante | 70 °C |
Facteur de réduction | 0,49 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 3,1 W |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 10 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
Type de fixation de circuits imprimés | Insertion (verrouillage en option avec un verrou de traction des circuits imprimés) |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2907732 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ACHAAA |
Product key | ACHAAA |
GTIN | 4017918246402 |
Poids par pièce (emballage compris) | 44,72 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 38,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2914880
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Partie supérieure du boîtier 2279282
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET KMGY - Partie supérieure du boîtier 2853734
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY VPE200 - Partie supérieure du boîtier 2896801
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET KMGY - Partie supérieure du boîtier 2709244
Avantages
Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem