RC-09S1N8A0000
-
Élément de contact
1596303
Élément de contact, M23, nombre de pôles: 8+1, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, série: NC, RC, RM, TU, UC
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
Type de produit | Elément de contact |
Série | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 9 |
Enfichable | 8+1 |
Détrompage | N |
Type de filetage | M23 |
Contact | |
Diamètre de contact | 2 mm |
Tension nominale UN | 48 V AC |
74 V DC | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Contact | |
Diamètre de contact | 1 mm |
Tension nominale UN | 48 V AC |
74 V DC |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Matériau isolant | PA66 |
Sens de rotation | standard |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | 15 °C ... 25 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
Référence | 1596303 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ABRAFT |
Product key | ABRAFT |
GTIN | 4046356210515 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3,03 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,81 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RC-12S2000 - Contact à sertir 1599600
-
RC-1KS2000 - Contact à sertir 1602998
-
RC-22S2000 - Contact à sertir 1603327
-
RC-21S2000 - Contact à sertir 1603315
-
RC-22S2300 - Contact à sertir 1603330
-
RC-22S2400 - Contact à sertir 1603332
-
RC-21S2300 - Contact à sertir 1603318
-
RC-21S2400 - Contact à sertir 1616500
-
RC-5SS2000 - Contact à sertir 1603530
-
RC-59S2000 - Contact à sertir 1603501
-
RC-5CS2000 - Contact à sertir 1603517
-
RC-5AS2000 - Contact à sertir 1603509
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem