TPM21AT/702000 S00001
-
Écran tactile
2401376
Maritime-Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Terminal de commande |
Application | Maritime |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Arm9™, 200 MHz |
Système d'exploitation | Windows® CE 5.0 |
Mémoire vive | 512 KB SRAM |
Stockage de données | NOR-Flash, 32 MB |
Touches optionnelles | sans |
Equipement spécial | Maritime sans touches |
Écran | |
Type d'écran | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Résolution d'écran | 320 x 240 Pixel(s) (QVGA) |
Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
Type d'éclairage de l'écran | CCFL |
Luminosité | 400 cd/m² typique (réglable) |
MTBF | 50000 h |
Palette de couleurs | 65536 couleurs |
Angle de lecture à gauche | 65,00 ° |
Angle de lecture à droite | 65,00 ° |
Angle de lecture en haut | 65,00 ° |
Angle de lecture en bas | 40,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Interfaces optionnelles | aucun |
Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
Système de bus | sans système de bus |
Logiciel utilisateur | TSvisRT |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Courant absorbé typique | 0,35 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Type de montage | Montage avant |
Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
NEMA 4X | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 203 mm / 165 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 139 mm / 195 mm / 54 mm |
Référence | 2401376 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRCBBB |
GTIN | 4055626146331 |
Produits compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Module mémoire USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Matériaux de montage 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Matériaux de montage 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Matériaux de montage 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Matériaux de montage 2701380
-
HMI BATTERY - Batterie/Accu 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Connecteur mâle pour C.I. 1896381
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem