TP151AT/703000 S00043 - Écran tactile
2400959

Écran tactile, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles