TP105AT/783000 S00045 - Écran tactile
2400823

Écran tactile, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles