TT-PI-EX-TB/T
-
Parafoudre
2858344
Embase à sécurité intrinsèque avec fiche de sectionnement, points-tests et protection antisurtension, avec en outre mesure de la température du bloc de jonction d'entrée pour la compensation de la soudure froide, pour montage sur NS 35/7,5
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Embase PI |
Nombre de pôles | 2 |
Paires de fils par module | 1 |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Capacité interne maximale Ci | 3 nF |
Inductance interne max. Li | 1 µH |
Courant d’entrée max. Ii | 250 mA |
Tension d'entrée max. Ui | 30 V |
Constante de temps maximale interne t (Ri/Li) | 0,1 µs |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,35 mm |
Hauteur | 144,7 mm |
Profondeur | 84,5 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Matériau du boîtier | PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Tension permanente maximale UC (brins-brins) | 30 V DC |
21 V AC | |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 4 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
Courant de choc cumulé (8/20) µs | 10 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 5 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 5 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 100 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 1 kA |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | 1,85 kV |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 45 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 45 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 45 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 1,85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps de réponse tA (fil-signal de masse) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | 0,8 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
0,3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 7 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 2 MHz |
Résistance par circuit | 4,7 Ω ±10 % |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
II (1) D [Ex iaD] | |
II 3 G Ex nA II T4 X |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
EN 50020 | |
CEI 61643-21 | |
EN 50020 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 |
Normes/prescriptions | EN 50020 |
Remarque | 1994 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2858344 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL2242 |
Page catalogue | Page 111 (TT-2009) |
GTIN | 4017918914035 |
Poids par pièce (emballage compris) | 105,72 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 95,094 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Ruban de repérage ZB 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Planche de repérage ZB, plate 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem