Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - Module d'extension
2986038

Module d'extension d'entrée/de sortie du PSR-TRISAFE-M avec 8 entrées sécurisées et 4 canaux sécurisés paramétrables (entrées ou sorties sécurisées, au choix), 2 sorties de cycle/signalisation, jusqu'à SIL 3, cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, blocs de jonction à vis enfichables

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Flexibilité permettant d'étendre les entrées et sorties en toute sécurité
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
EN 50156
2 sorties de signalisation ou 2 sorties de cycle (configurables via SAFECONF)
Mise en service rapide grâce à des fonctions complètes de simulation et de test
Configuration graphique simplifiée au lieu d'une programmation coûteuse
Utilisation multifonctionnelle pour une multitude de fonctions de sécurité
Avec connecteur mâle PSR-TBUS (connecteur sur profilé) pour adaptation sur le module maître PSR-TRISAFE-M
4 sorties numériques sécurisées ou 4 autres entrées numériques (configurables via SAFECONF)
8 entrées TOR sécurisées
Boîtier de 22,5 mm de largeur