Le système de sécurité configurable et évolutif de manière individuelle PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Le module d'extension sécurisé sert à la surveillance de l'arrêt, de la vitesse et du sens de rotation. Le module convient au raccordement de détecteurs de proximité NPN/PNP ainsi que d'encodeurs Sin/Cos.
PSR-M-EM4-SINCOS1-SC
-
Module d'extension
1105011
Module d'extension sécurisé pour la surveillance des arrêts, du régime, du sens de rotation, surveillance de 2 axes, détecteur de proximité NPN/PNP, 1 encodeur sin/cos, interface TBUS, jusqu'au SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction à vis enfichable, connecteur TBUS fourni
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
Application | Relais tachymétrique |
Contrôleur d'arrêt | |
Surveillance du sens de rotation | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps de réponse | Voir le manuel d'utilisation |
Temps de réactivation | min. 5 s (Temps de démarrage) |
max. 10 s (Temps de démarrage) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,86 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Interfaces | Profilé TBUS pour raccordement au module maître, compris dans les fournitures |
Encodeur | |
Détecteur de proximité | |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre l'alimentation de 24 V et les E/S vers le boîtier |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +20 % (protection externe, courante 1 A) |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 55 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1,32 W |
Courant transitoire | 3,5 A (Δt = 1 ms avec Us) |
Temps de filtrage | typ. 5 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité |
Diode zéner bidirectionnelle |
Mesure | |
Dénomination entrée | Entrées du détecteur de proximité |
IN1, IN2 | |
Description de l'entrée | NPN/PNP (3 ou 4 fils) |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 2 mA (NPN) |
Précision | 5 % (par rapport à la valeur limite paramétrée) |
Fréquence de coupure | max. 5 kHz |
Rapport cyclique | 55 % ... 95 % |
Largeur d'impulsion | min. 20 µs |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | typ. 13 mA (NPN, pour US) |
typ. -13 mA (PNP, pour US) | |
max. 17 mA (NPN, pour 28,8 V DC) | |
max. -15 mA (PNP, pour 28,8 V DC) | |
Mesure | |
Dénomination entrée | Entrée de codeur |
Description de l'entrée | Sin/Cos |
Fonction de diagnostic : sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
Nombre d'entrées | 1 |
Impédance d'entrée | 120 Ω (par voie) |
Précision | 5 % (par rapport à la valeur limite paramétrée) |
Fréquence de coupure | max. 500 kHz |
Sinusoïdal / cosinus Forme du signal / niveau du signal | 0,8 VCC ... 1,2 VCC (Offset : 2,5 V ±20 %, déphasage voie A, B : 90° ±30°) |
Courant absorbé | typ. 8 mA (par voie avec US) |
Numérique: Alimentation des détecteurs de proximité (24V/0V) | |
Protection contre les courts-circuits | non |
Plage de tension nominale de sortie | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 5 x DEL (jaune), 1 x DEL (verte), 2 x DEL (orange) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Affichage des défauts | 2 x DEL (rouge) |
Largeur | 22,61 mm |
Hauteur | 112,58 mm |
Profondeur | 113,6 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (pas de condensation) |
Choc | 10 g pour Δt = 16 ms (secousse, 1 000 chocs par direction dans l'espace) |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Respecter le derating |
Emplacement pour le montage | vertical ou horizontal |
Référence | 1105011 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA363 |
Product key | DNA363 |
GTIN | 4055626973319 |
Poids par pièce (emballage compris) | 191,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 195,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Adapté aux applications d'ascenseurs selon EN 81-20
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem