Le système de sécurité configurable et évolutif de manière individuelle PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Le module d'extension sécurisé met à disposition du système des entrées et sorties de sécurité supplémentaires ainsi que des sorties de signaux.
PSR-M-EF8-SDI8-SDO2-DO2-SC
-
Module d'extension
1105522
Module d'extension sécurisé avec 8 entrées et 2 sorties sécurisées, 2 entrées de reset, 2 sorties de signalisation, 4 sorties cycliques, interface TBUS, jusqu'au SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction à vis enfichable, connecteur TBUS fourni
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
Application | Arrêt d'urgence |
Grille de lumière | |
Porte de protection | |
Déconnexion sécurisée | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps de réponse | Voir le manuel d'utilisation |
Temps de réactivation | min. 5 s (Temps de démarrage) |
max. 10 s (Temps de démarrage) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,88 W (avec charge maximale admissible) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Interfaces | Profilé TBUS pour raccordement au module maître, compris dans les fournitures |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre l'alimentation de 24 V et les E/S vers le boîtier |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +20 % (protection externe, courante 8 A) |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 40 mA (Sorties désactivées) |
typ. 55 mA (Sorties actives, sans charge) | |
Consommation de puissance US | typ. 0,96 W (Sorties désactivées) |
Courant transitoire | < 9 A (Δt = 1 ms avec Us) |
Temps de filtrage | typ. 5 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité |
Numérique: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
Description de l'entrée | Entrées TOR sécurisées |
EN 61131-2 type 1 | |
Nombre d'entrées | 8 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 28,8 V DC |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 1 mA |
Temps de filtrage | min. 3 ms ±2 ms (réglable) |
max. 250 ms ±2 ms (réglable) | |
Fréquence d'impulsion test ≥ 2 x temps de filtrage réglé, min. Fréquence d'impulsion test = 10 ms | |
Longueur du câble | max. 100 m (par entrée) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | max. 1,2 kΩ (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour US) |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | typ. 8 mA (généralt. pour US) |
max. 10 mA (avec tension de commande de 28,8 V DC) | |
Numérique: Entrées reset (FBK1, FBK2) | |
Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 3 |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 28,8 V DC |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 1 mA |
Temps de filtrage | 250 ms ±2 ms (Fréquence d'impulsion test > 500 ms) |
Longueur du câble | max. 100 m (par entrée) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 1,2 kΩ (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour US) |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | typ. 10 mA (généralt. pour US) |
max. 13 mA (avec tension de commande de 28,8 V DC) |
Numérique: O1A, O1B, O2A, O2B | |
Description de la sortie | Sorties TOR sécurisées |
PNP, OSSD | |
CEI 61131-2 de type 0,5 (respecter l'intensité permanente limite) | |
Nombre de sorties | 4 (utilisable comme 2 sorties à deux canaux) |
Protection contre les courts-circuits | Oui (autolimitation à 1,1 A) |
Courant de fuite | max. 500 µA |
Longueur du câble | max. 100 m (par sortie) |
Charge ohmique | min. 50 Ω (Respecter l'intensité permanente limite) |
Charge capacitive max. | max. 680 nF |
Charge inductive max. | max. 1,4 mH |
Intensité permanente limite | 400 mA (par voie) |
1,6 A (Courant total de toutes les sorties TOR sécurisées) | |
Courant transitoire | max. 750 mA (Δt 1 s) |
Tension de sortie nominale | 24 V DC (Alimentation par A1) |
Plage de tension nominale de sortie | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
Fréquence de commutation | max. 1/4 x tcycle [Hz] |
Tension de sortie à l'état hors circuit | < 1,5 V |
Impulsions de test | < 80 µs (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible > 2 x Tcycle | |
< 20 µs (Largeur de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
≥ 1,5 s (Fréquence de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
Circuit de décharge | Oui, interne |
Signaler: MO1, MO2 | |
Description de la sortie | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
non sécurisé | |
Nombre de sorties | 2 |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 0,1 V |
Plage de tension de sortie | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
Tension | 24 V DC (par A1) |
Courant d'appel maximum | 1,1 A (Δt = 3 s pour Us) |
Intensité permanente limite | 100 mA (par voie) |
200 mA (Courant total de toutes les sorties de signaux TOR) | |
Courant de fuite | max. 100 µA |
Charge ohmique | min. 180 Ω (Respecter l'intensité permanente limite) |
Fréquence de commutation | max. 1/4 x tcycle [Hz] |
Protection contre les courts-circuits | Oui (autolimitation à 1,1 A) |
Circuit de décharge | Non |
Longueur du câble | max. 100 m (par sortie) |
Cycle: T1, T2, T3, T4 | |
Description de la sortie | PNP, CEI 61131-2 type 0,5 |
Nombre de sorties | 4 |
Tension | 24 V DC (par A1) |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 0,1 V |
Courant d'appel maximum | 1,1 A (Δt = 3 s pour Us) |
Intensité permanente limite | 100 mA (par voie) |
400 mA (Courant cumulé de toutes les sorties) | |
Courant de fuite | max. 100 µA |
Impulsions de test | ≤ 220 µs (Largeur d'impulsion test) |
Fréquence d'impulsion test = 8 x tcycle [ms] | |
Protection contre les courts-circuits | Oui (autolimitation à 1,1 A) |
Longueur du câble | max. 100 m (par sortie) |
Charge capacitive max. | max. 470 nF |
Charge inductive max. | max. 2,4 mH |
Circuit de décharge | Oui, interne |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 1 x DEL (verte), 2 x DEL (orange) |
12 x LED (jaune) | |
2 x LED (verte, rouge) | |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Affichage des défauts | 2 x DEL (rouge) |
Largeur | 22,61 mm |
Hauteur | 112,58 mm |
Profondeur | 113,6 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Performance Level (PL) | e (Câblage 2 canaux) |
d (Câblage 1 canal) | |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande élevée pour câblage à 2 canaux | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande élevée pour câblage à 1 canal | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (Câblage 2 canaux) |
2 (Câblage 1 canal) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (pas de condensation) |
Choc | 10 g pour Δt = 16 ms (secousse, 1 000 chocs par direction dans l'espace) |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Respecter le derating |
Emplacement pour le montage | vertical ou horizontal |
Référence | 1105522 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA362 |
Product key | DNA362 |
GTIN | 4055626987934 |
Poids par pièce (emballage compris) | 192 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 159 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Adapté aux applications d'ascenseurs selon EN 81-20
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem