CBMC E4 24DC/1-4A S-R-C
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
1103876
Disjoncteur électronique multi-canaux, préconfiguré, destiné à la protection de quatre récepteurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec sortie d'état, entrée de remise à zéro et mécanisme de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Les courts-circuits puissants répétés peuvent réduire l'intégrale de fusion du fusible en amont intégré. |
| Gamme de produits | CBMC |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de voies | 4 |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Généralités | |
| Tension de service | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tension de référence | 24 V DC |
| Courant de référence IN | max. 16 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (Par pôle en cas de pontage d'autres appareils via IN+) | |
| Courant de référence IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (réglable ou fixe par canal de sortie) |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
| Mode de déclenchement | E (électronique) |
| Résistance à l'alimentation de retour | max. 35 V DC |
| Fusible requis en amont | Uniquement nécessaire si Imax de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit. Élément Fail-Safe intégré. |
| Pouvoir de coupure de court-circuit | 300 A |
| Rigidité diélectrique | max. 35 V DC (Circuit de charge) |
| Fusible | électronique |
| Rendement | > 99 % |
| Courant de repos I0 | typ. 25 mA |
| Puissance dissipée | typ. 0,6 W (à vide) |
| < 4 W (en régime nominal) | |
| Durée d'initialisation du module | 1,6 s |
| Temps d'attente après déconnexion d'un canal | 5 s (en surcharge / court-circuit) |
| Tolérance de mesure I | ± 15 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (à 25 °C avec 21 % de charge) |
| 5319148 h (à 40 °C avec 34,25 % de charge) | |
| 846023 h (à 60 °C avec 100 % de charge) | |
| Elément Fail Safe | 4 A DC (par canal de sortie) |
| Type de contact | sans isolation galvanique |
| Circuit de charge | |
| Temps de coupure | ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Arrêt en cas de sous-tension | ≤ 17,8 V DC (active) |
| ≥ 18,8 V DC (désactivé) | |
| Arrêt en cas de surtension | ≥ 30,5 V DC (active) |
| ≤ 29,5 V DC (désactivé) | |
| Charge capacitive max. | 30000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-circuit disponible) |
| Temporisation à l'enclenchement | 0,1 s (par canal de sortie) |
| Reset | |
| Plage de tension d'entrée | 7 V DC ... 30 V DC (Réinitialisation avec front descendant) |
| Courant absorbé | typ. 0,4 mA (pour 24 V DC) |
| Durée d'impulsion | ≥ 50 ms (High) |
| ≥ 50 ms (Low) | |
| Tension | < 5 V DC (Etat faible) |
| > 8 V DC (État High) | |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sortie d'état | |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie | max. 0,04 A (Protection contre les courts-circuits) |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuit principal IN+ | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 15 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 8 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Circuit principal IN- | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuit principal OUT+ | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Canal LED arrêt | désactivé (Canal désactivé) |
| Canal LED jaune | allumé (Canal mis en circuit, charge du canal > 80 %) |
| clignote (Mode de programmation actif) | |
| Canal LED vert | allumé (Canal activé) |
| Canal LED rouge | allumé (Canal mis hors circuit, surtension ou sous-tension active) |
| s'éclaire temporairement (Canal mis hors circuit, phase de refroidissement 5 s, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
| clignote (Canal mis hors circuit, prêt à la remise en circuit, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
| clignote deux fois (Canal désactivé, dépassement de la limitation de courant totale des appareils de 40 A) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 36 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 98 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Matériau | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 3000 m jusqu'à 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m jusqu'à 46 °C (amsl) | |
| Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choc (fonctionnement) | 30g (CEI 60068-2-27, test Ea) |
| Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Accélération 5g ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) | |
| Homologation UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
| Remarque | CEM - immunité pour les domaines industriels |
| Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Remarque | CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
| Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-27 |
| Remarque | Influences environnementales - chocs |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
| Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
| Normes/prescriptions | EN 50178 |
| Remarque | Equipement d'installations à courant fort avec équipements électriques |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 1103876 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CLA152 |
| Product key | CLA152 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 140,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 123,61 g |
| Numéro du tarif douanier | 85362010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: Non applicable) | |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 3,399 kg CO2e |
Produits compatibles
-
EML (10X7)R - Etiquette 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Repérage d'appareils 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Alimentation 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Alimentation 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Alimentation 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Alimentation 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Alimentation 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Alimentation 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Alimentation 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Alimentation 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Alimentation 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Alimentation 2903156
Avantages
Remplacement aisé des appareils sans nouvelle planification grâce au format compact et au réglage individuel
Circuits électriques réglables sans outil grâce à la commande à bouton unique des boutons à LED
Peut être commandé préconfiguré - pour une protection d'appareil conçue sur mesure pour votre installation
Possibilités accrues de commande et de diagnostic grâce à une sortie d'état intégrée et une entrée de remise à zéro
Protection optimale des câbles et des capteurs ainsi que des courants électriques NEC de classe 2, grâce à un fusible de sortie interne supplémentaire
Protection fiable contre toute modification accidentelle des valeurs de courant grâce au verrouillage électronique
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem