Têtes de station INTERBUS ST avec interfaces supplémentaires (bus)
Les têtes de station munies d'interfaces INTERBUS supplémentaires permettent de réaliser une station d'entrées/sorties modulaire à base de modules ST et également de raccorder d'autres abonnés au réseau INTERBUS.
La tête de station IBS ST 24 BK LB-T possède une interface supplémentaire pour le bus local, matérialisée par un connecteur SUB-D à 15 broches. A titre d'exemple, cette interface peut servir à raccorder des modules divers ou les variateurs de fréquence dotés d'une interface pour le bus local.
Le module IBS ST 24 RB-T offre une interface supplémentaire pour le bus interstation. Tous les appareils INTERBUS munis d'une interface pour le bus interstation peuvent être intégrés dans ce bus interstation dérivé.
Pour intégrer des appareils compatibles INTERBUS dans un réseau à base de fibres optiques, il existe des têtes de station avec E/S comportant une connectique F.O.
Toutes les têtes de station INTERBUS de ce type autorisent la déconnexion séparée des interfaces bus supplémentaires. Elles assurent en quelque sorte la tâche de deux têtes de station au sein du système INTERBUS et sont, par conséquent, traitées de la sorte dans les listes d'adresses et par le logiciel de configuration (CMD).
Attention : La composition des dérivations de bus depuis une tête de station doit tenir compte de la topologie supportée par les cartes de couplage INTERBUS.
IBS ST ZF 24 BK LB-T
-
Coupleur de bus
2750772
Tête de station INTERBUS-ST, 24 V DC, D-SUB à 9 pôles avec dérivation supplémentaire du bus local, D-SUB à 15 pôles, indice de protection IP20, comprenant: bornes à ressort et bloc électronique