MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C - Les convertisseurs de température
2924809

Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, entrées de signal à sécurité intrinsèque, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement Push-in, SIL, PL.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples, transmetteurs à résistance, potentiomètres et sources mV, [Ex ia] IIC
Compensation de soudure froide avec connecteur séparé
Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
Configuration par logiciel (FDT-DTM) ou via l'unité de comande et d'affichage IFS-OP-UNIT
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
Mesure de différentiel de température
Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
Plage d'alimentation étendue : 19,2 ... 253 V AC/DC
Entrée et sortie programmables librement
Trois relais de valeur limite combinables sous forme de relais de valeur seuil sécurisé
Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie