MACX MCR-EX-T-UIREL-UP
-
Les convertisseurs de température
2865751
Convertisseur de température programmable Ex i avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, entrées de signal à sécurité intrinsèque, sonde thermométrique à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, plage d'alimentation étendue. Configuration standard, Isolation 4 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Temperature transmitter |
Gamme de produits | MACX Analog |
Version | Amplificateur-séparateur Ex i avec sécurité fonctionnelle SIL et PL |
Configuration | DIP switch |
Logiciel | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Logiciel |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
1,3 s (SIL off) | |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Erreur de transmission max. | 0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge 300 K, 4 ... 20 mA) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VP |
Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VP |
Isolation galvanique Entrée / Sortie de couplage CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VP |
Isolation galvanique Sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Isolant | Isolement sécurisé |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Courant absorbé typique | < 100 mA (24 V DC) |
Consommation de puissance | < 2,4 W |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée | Température |
Résistance | |
Tension | |
Mesure | |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils |
Types de capteurs utilisables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Plage de mesure de la température | -250 °C ... 2500 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé) |
Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 50 kΩ |
Plage de résistance du potentiomètre | 0 Ω ... 50 kΩ |
Plage de signal mV linéaire | -1000 mV ... 1000 mV |
Commutation: Relais | |
Configurable/programmable | oui |
Type de contact | 3 inverseurs |
Matériau des contacts | AgSnO2, doré |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Courant de commutation maximal | 2 A (250 V AC) |
0,1 A (250 V DC) | |
2 A (28 V DC) | |
Signal: Tension/courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie tension maximale | ± 11 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
Signal de sortie courant maximal | 22 mA |
Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Comportement en cas de défaut du capteur | librement programmable |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Alvéole pour fiche test | |
Diamètre max. | 2 mm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | 44 nF |
Tension de sortie max. Uo | 6 V DC |
Courant de sortie max. Io | 7 mA (Thermomètre à résistance en technologie 2 conducteurs) |
13 mA (Thermomètre à résistance en technologie 3 conducteurs) | |
16 mA (Thermomètre à résistance en technologie 4 conducteurs) | |
13 mA (TC à soudure froide intérieure) | |
10 mA (TC à soudure froide extérieure) | |
5 mA (mV) | |
13 mA (Potentiomètre) | |
Puissance de sortie max. Po | 11 mW (Thermomètre à résistance en technologie 2 conducteurs) |
20 mW (Thermomètre à résistance en technologie 3 conducteurs) | |
24 mW (Thermomètre à résistance en technologie 4 conducteurs) | |
20 mW (TC à soudure froide intérieure) | |
15 mW (TC à soudure froide extérieure) | |
7,5 mW (mV) | |
20 mW (Potentiomètre) | |
IIA/I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 150 µF |
IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 100 µF |
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 10 µF |
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
LED rouge clignotante (erreur câble, capteur, ERR) | |
LED rouge (erreur module, ERR) | |
LED jaune (sortie de couplage) |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | typ. 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 15g (IEC 60068-2-27) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (IEC 60068-2-6) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC/DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
250 V AC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
120 V DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installation en zone 2) | |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 190 V AC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
110 V DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) | |
190 V AC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
110 V DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installation en zone 2) | |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installation en zone 2) | |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installation en zone 2) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | IECEx IBE 10.0004 X |
INMETRO | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | DNV 18.0143 X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Certificat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Repérage | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Repérage | d |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2865751 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1215 |
Product key | DK1215 |
Page catalogue | Page 152 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356288781 |
Poids par pièce (emballage compris) | 351,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 200 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bbce92ed-4697-451e-936e-4ba2c38c7d38 |
Produits compatibles
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Connecteurs 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Connecteurs 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples, transmetteurs à résistance, potentiomètres et sources mV, [Ex ia] IIC
Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
Compensation de soudure froide avec connecteur séparé
Configuration par logiciel (FDT-DTM) ou via l'unité de comande et d'affichage IFS-OP-UNIT
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
Entrée et sortie programmables librement
Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie
Trois relais de valeur limite combinables sous forme de relais de valeur seuil sécurisé
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
Plage d'alimentation étendue : 19,2 ... 253 V AC/DC
Mesure de différentiel de température
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem