Resygate 1000 est un convertisseur de protocole conçu pour un maximum de 500 PV (variables process). Il convertit des protocoles de commande à distance de série et/ou basés sur TCP dans les protocoles normalisés CEI 60870-5-104 et CEI 60870-5-101 Balanced. Resygate agit comme un convertisseur de protocole utilisable de manière universelle et comme fournisseur de données avec raccord process compatible avec les réseaux. Par ailleurs, il est utilisable comme convertisseur de protocole ou sous-station pour des liaisons isolées au niveau du réseau de deux circuits de commande.
RESYGATE 1000
-
Convertisseur de protocole
2400128
Convertisseur de protocole pour maximum 500 PV (variables process) pour la transformation d'une communication sérielle en une communication basée sur Ethernet, permettant la modernisation ou le regroupement de réseaux.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Convertisseur de protocole pour 500 variables de process
3 interfaces série
Intégration des stations via GPRS ou UMTS
Intégrer jusqu'à 18 équipements terminaux en série (en fonction du protocole)
Conversion des protocoles CEI 60870-5-104, CEI 60870-5-101, Modbus/RTU et Modbus/TCP en protocoles CEI 60870-5-104 ou CEI 60870-5-101
Protégé des dysfonctionnements grâce à la redondance logicielle quadruple (un convertisseur, quatre systèmes de commande différents)
Utiliser les espaces d'adressage IP plus efficacement en élaborant des sous-réseaux
Configurer simplement les stations décentralisées via le logiciel préinstallé à contrôle intégré de vraisemblance