MINI MCR-SL-R-UI - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre
2864095

Convertisseur de position du potentiomètre MCR pour la conversion de position du potentiomètre en signal normalisé analogique, entrée 0 Ω ... 100 Ω à 0 kΩ ... 100 kΩ

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Détection automatique du potentiomètre sans étalonnage manuel
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Pour potentiomètre de 100 O à 100 kO
Signaux de potentiomètre en signaux normalisés
Plage de mesure configurable et signaux de sortie
Convertisseur de mesure de potentiomètre ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le le filtrage
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Isolation 3 voies
Linéarisation d'une plage partielle de potentiomètre via le commutateur Teach In de l'appareil