ELR 1-SC-230AC/600AC-20
-
Contacteur à semi-conducteurs
1032920
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 230 V AC, intensité de sortie : 20 A, électro-aimant à minimum de tension
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Contacteur à semi-conducteurs |
Nombre de phases | 1 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 20 W |
Type de réseau | monophasé |
Commande | |
Dénomination entrée | Entrée de commande |
Tension de commande assignée UC | 230 V AC |
Plage de tension de commande | 24 V AC ... 275 V AC |
24 V DC ... 190 V DC | |
Courant de commande assigné IC | env. 17 mA |
Seuil d'enclenchement | ≤ 5 V AC/DC (Signal « 0 ») |
≥ 20 V AC/DC (Signal « 1 ») | |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Fréquence de transmission | 6 Hz |
Sortie de charge | |
Plage de tension de service | 42 V AC ... 660 V AC |
Courant de service assigné pour AC-51 | 20 A |
Courant de service assigné pour AC-53a | 5 A (TA = 25 °C) |
5 A (TA = 40 °C) | |
Tension inverse de blocage | 1200 V |
Fréquence du réseau | 45 Hz |
65 Hz | |
Plage de courant de charge | 150 mA ... 20 A (voir derating) |
Courant de fuite | < 3 mA (à l'état arrêté) |
Tension résiduelle | < 1 V |
Courant de choc | 325 A (t = 10 ms) |
Intégrale de charge limite | 525 A2s |
Circuit de protection | Varistance |
Angle de phase cos phi min. | 0,5 |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 18 ... 12 |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Filetage vis | M4 |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 1 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 14 ... 10 |
Raccordement du conducteur de protection | |
Type de raccordement | Cosse à œillet |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 1,5 Nm |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 103 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
EN 61000-4-3 | |
EN 61000-4-4 | |
EN 61000-4-5 | |
EN 55011 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable à intervalles ≥ 22,5 mm |
Emplacement pour le montage | verticalement (profilé horizontal) |
Référence | 1032920 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK6831 |
Product key | DK6831 |
Page catalogue | Page 48 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626537849 |
Poids par pièce (emballage compris) | 263,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 258,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | MT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem