CDC-MP 1,5-2,5
-
Contact à sertir
1016660
Contact à sertir
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Les contacts à servir ne doivent être traités qu'avec des outils de sertissage autorisés. |
Remarque sur la documentation | Les hauteurs de sertissage dépendent de l'outil de sertissage utilisé. Vous trouverez les valeurs correspondantes dans la documentation de l'outil. |
Type de produit | Contact à sertir |
Gamme de produits | CDC-MP |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Connecteur femelle |
Longueur à dénuder | 4 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 16 ... 14 |
Surface des contacts | étain Sn |
Matériau de surface du contact | étain |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (2 - 4 µm Sn) |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (2 - 4 µm Sn) |
Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Intensité nominale IN | 12 A |
Type de conditionnement | Produit en vrac |
Référence | 1016660 |
Conditionnement | 100 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Clé de vente | AACDCA |
Product key | AACDCA |
GTIN | 4055626498423 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,203 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016272
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem