CAC-PTCM1015464/D
-
Câble
1084514
Connecteurs mâles pour C.I. câblés / Câble de connexion avec 2 connecteurs mâles pour C.I., courant de référence: 6 A, longueur de câble: Longueur au choix (0,1 ... 3,0 m), Tête 1: 2-pôles , pas: 2,5 mm , Raccordement à sertir , Connecteur femelle, Coloris: blanc, Type de câble:Toron individuel, PVC, 22 AWG, blanc, Tête 2: 2-pôles, pas: 2,5 mm , Raccordement à sertir , Connecteur femelle, Coloris: blanc, Type de câble:Toron individuel, PVC, 20 AWG, blanc, Toron individuel, PVC, 22 AWG, blanc
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteurs mâles pour C.I. câblés |
Gamme de produits | CC-Cabling KMAT |
Ligne de produits | COMBICON Connectors Special |
Nombre de pôles | 2 |
Pas | 0,00 mm |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 6 A pour l'utilisation jusqu'à (1 mm² (AWG 18)) |
Courant de référence / section du conducteur | 6 A pour l'utilisation jusqu'à (1 mm² (AWG 18))/ |
Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
Dessin coté |
|
Pas | 0,00 mm |
Résistance à la traction des raccordements à sertir | |
Résultat | Essai réussi |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | AWG 22 / ≥ 40 N |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 25 |
Force d'enfichage par pôle env. | 3 N |
Force de retrait par pôle env. | 2 N |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 105 °C |
Température ambiante (montage) | -30 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (pose souple) | -10 °C ... 80 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Raccordement 1 | |
Famille d'articles | PTCM 0,5/..-PL |
Pas | 2,5 mm |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Nombre de pôles | 2 |
Section nominale | 0,75 mm² |
Type de contact | Connecteur femelle |
Bride de fixation | Bride de verrouillage |
Coloris | blanc |
Matériau isolant | PA |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Raccordement 2 | |
Famille d'articles | PTCM 0,5/..-PL |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Pas | 2,5 mm |
Nombre de pôles | 2 |
Section nominale | 0,75 mm² |
Type de contact | Connecteur femelle |
Bride de fixation | Bride de verrouillage |
Coloris | blanc |
Longueur du câble | Longueur au choix (0,1 ... 3,0 m) |
Style UL AWM | 10002 |
Blindé | non |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | blanc |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1500 V |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Style UL AWM | 10002 |
Blindé | non |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,32 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | blanc |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1500 V |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Style UL AWM | 10002 |
Blindé | non |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | blanc |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1500 V |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Style UL AWM | 2517 |
Blindé | non |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PVC |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1500 V |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Style UL AWM | 2517 |
Blindé | non |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,32 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PVC |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1500 V |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Style UL AWM | 2517 |
Blindé | non |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PVC |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1500 V |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1084514 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AAHREA |
Product key | AAHREA |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif
Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Homologation suivant la norme UL « Wiring Harness Traceability Program »
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem