CAC-MSTBC1808845/1823875
-
Connecteurs pour circuits imprimés pré-équipés
1084560
Connecteurs mâles pour C.I. câblés / Câble de connexion avec 2 connecteurs mâles pour C.I., courant de référence: 12 A, longueur de câble: Longueur au choix (0,1 ... 3,0 m), Tête 1: 5-pôles , pas: 5,08 mm , Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 16 AWG, noir, Tête 2: 5-pôles, pas: 5,08 mm , Raccordement à sertir , Mâle, Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 14 AWG, noir, Toron individuel, PVC, 16 AWG, noir
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Homologation suivant la norme UL « Wiring Harness Traceability Program »