SACCBP-M12FSD-4CON-PG9/0,32-93EX - Connecteur d'appareil face arrière
1238873

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, D-codage, Ligne de bus, longueur de câble: 0,32 m, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles